SonoCollect 110, Ethernet, Хранение данных: ≥2 Гб, Модуль шины M-bus, беспроводный M-Bus (OMS, шифрование AES, автосканирование)
014U1611
Концентраторы и повторители интеллектуального учета
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: SonoCollect
Рекомендованная замена: 014U1605
014U1611
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| GSM | Дополнительно, внешняя антенна с SMA-соединиетелем, слот для Mini-SIM |
| In scope of WEEE | Yes |
| Label product | Yes |
| Material Description | SonoCollect 110 G-WM-80 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Возможность считывания [м] | 80 м |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Meter reading / meter system |
| Интерфейсы канала передачи данных | Ethernet |
| Конфигурация | Полное дистанционное управление через LAN или WAN (Интернет) |
| Монтаж | DIN-рейка, 4блока |
| Напряжение питания | Встроенный |
| Описание | Концентраторы и повторители интеллектуального учета |
| Разъём 1 интерфейсного модуля | Модуль шины M-bus |
| Разъём 2 интерфейсного модуля | беспроводный M-Bus (OMS, шифрование AES, автосканирование) |
| Тип AMR | Концентратор данных для интеллектуального измерения энергии |
| Тип продукта | SonoCollect 110 |
| Хранение данных | ≥2 Гб |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.386 Килограмм |
| Вес нетто | 0.22 Килограмм |
| Volume | 2.007 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428954990 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |