SonoCollect 111, Ethernet, Хранение данных: ≥2 Гб, Модуль шины M-bus, беспроводный M-Bus (OMS, шифрование AES, автосканирование)
014U1608
Концентраторы и повторители интеллектуального учета
014U1608
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| GSM | / |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | SonoCollect 111 E-WM-2-500 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Возможность считывания [м] | >500 м |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Meter reading / meter system |
| Интерфейсы канала передачи данных | Ethernet |
| Конфигурация | Полное дистанционное управление через LAN или WAN (Интернет) |
| Монтаж | DIN-рейка, 3блока |
| Напряжение питания | Нет, необходимо добавить из раздела дополнительного оборудования |
| Описание | Концентраторы и повторители интеллектуального учета |
| Разъём 1 интерфейсного модуля | Модуль шины M-bus |
| Разъём 2 интерфейсного модуля | беспроводный M-Bus (OMS, шифрование AES, автосканирование) |
| Тип AMR | Концентратор данных для интеллектуального измерения энергии |
| Тип продукта | SonoCollect 111 |
| Хранение данных | ≥2 Гб |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.297 Килограмм |
| Вес нетто | 0.2 Килограмм |
| Volume | 1.967 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996358 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |