Meter reading / meter system_SonoCollect 110

SonoCollect 110, Ethernet, Хранение данных: ≥2 Гб, Модуль шины M-bus, беспроводный M-Bus (OMS, шифрование AES, автосканирование)

014U1601

Концентраторы и повторители интеллектуального учета
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: SonoCollect

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GSM/
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSonoCollect 110 E-WM-80
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Возможность считывания [м]80 м
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовMeter reading / meter system
Интерфейсы канала передачи данныхEthernet
КонфигурацияПолное дистанционное управление через LAN или WAN (Интернет)
МонтажDIN-рейка, 4блока
Напряжение питанияВстроенный
ОписаниеКонцентраторы и повторители интеллектуального учета
Разъём 1 интерфейсного модуляМодуль шины M-bus
Разъём 2 интерфейсного модулябеспроводный M-Bus (OMS, шифрование AES, автосканирование)
Тип AMRКонцентратор данных для интеллектуального измерения энергии
Тип продуктаSonoCollect 110
Хранение данных≥2 Гб

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.313 Килограмм
Вес нетто0.19 Килограмм
Volume2.005 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428954952
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens