Energy meters_Ball valve DN

SonoRepeat, Ethernet, Хранение данных: ≥2 Гб, Модуль шины M-bus

014U1631

Концентраторы и повторители интеллектуального учета
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Диспетчеризация учета тепловой энергии

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GSM/
In scope of WEEEYes
Label productYes
Material DescriptionSonoRepeat111MR-125/репитер/M-bus
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
Возможность считывания [м]125 м
Группа продуктовMeter reading / meter system
Интерфейсы канала передачи данныхEthernet
КонфигурацияПолное дистанционное управление через LAN или WAN (Интернет)
МонтажDIN-рейка, 3блока
Напряжение питанияНет, необходимо добавить из раздела дополнительного оборудования
ОписаниеКонцентраторы и повторители интеллектуального учета
Разъём 1 интерфейсного модуляМодуль шины M-bus
Тип AMRКонцентратор данных для интеллектуального измерения энергии
Тип продуктаSonoRepeat
Хранение данных≥2 Гб

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.209 Килограмм
Вес нетто0.2 Килограмм
Volume1.924 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428996365
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens