Теплосчётчики, SONO 3500CT, 350 мм, qp [м³/ч]: 750, Отопление и охлаждение, сетевой блок, Двухимпульсный выход
187F3586
Расходомер для коммунальных служб
187F3586
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | 7ME3411-2UC31-4ER2 |
| Product line | 08 |
| qp [м³/ч] | 750.0 м³/ч |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Встроенная связь | Двухимпульсный выход |
| Группа продуктов | Теплосчётчики |
| Диаметр [мм] | 350 мм |
| Область применения | Отопление и охлаждение |
| Описание | Расходомер для коммунальных служб |
| Тип напряжения питания | сетевой блок |
| Тип продукта | SONO 3500CT |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 94 Килограмм |
| Вес нетто | 94 Килограмм |
| Volume | 215.93 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428541367 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |