Sono 3500CT 187F3530 L

Теплосчётчики, SONO 3500CT, 300 мм, qp [м³/ч]: 560, Отопление и охлаждение, сетевой блок, Двухимпульсный выход

187F3570

Расходомер для коммунальных служб
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Sono 3500CT

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material Description7ME3411‐2QC01‐4ER2
Product line08
qp [м³/ч]560.0 м³/ч
Характеристика изделия
Значение
REACH Candidate List substancesNo
Встроенная связьДвухимпульсный выход
Группа продуктовТеплосчётчики
Диаметр [мм]300 мм
Область примененияОтопление и охлаждение
ОписаниеРасходомер для коммунальных служб
Тип напряжения питаниясетевой блок
Тип продуктаSONO 3500CT

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто66 Килограмм
Вес нетто66 Килограмм
Volume160.08 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428541213
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens