Sono 3500CT 187F3530 L

Теплосчётчики, SONO 3500CT, 100 мм, qp [м³/ч]: 120, Отопление и охлаждение, сетевой блок, Двухимпульсный выход

187F3550

Расходомер для коммунальных служб

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.090
1 Primary battery weight Kg0.090
Battery type or NameD-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Label productYes
Material DescriptionSONO3500CT Qp 120 DN100 PN16 2.5 L/p
Product line08
qp [м³/ч]120.0 м³/ч
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
SCIP dossier product nameSONO 3500 CT
Weight per battery50 г
Встроенная связьДвухимпульсный выход
Группа продуктовТеплосчётчики
Диаметр [мм]100 мм
Динамический диапазон1:100
Длина кабеля между вычислителем и датчиком расхода [м]10.0 м
Характеристика изделия
Значение
Класс защитыIP67
Климатическое исполнениеE2/M1
Количество батарей1
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]230 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]115 В
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияОтопление и охлаждение
ОписаниеРасходомер для коммунальных служб
Принцип измерения расходаУльтразвуковой
Рабочая средаСистема отопления согласно VDI 2035
Разрешающий органMID
Срок службы батареи [лет]6.0 год
Стандарт точностиКласс 2 по EN1434
Температура окружающей среды [°C] [Max]55 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]-10 °C
Температура хранения [°C] [Max]85 °C
Температура хранения [°C] [Min]-40 °C
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип напряжения питаниясетевой блок
Тип продуктаSONO 3500CT
Типы соединенияФланцевое/дистанционное исполнение
Цена импульса [л/импульс]2.5 л/импульс

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто30.5 Килограмм
Вес нетто30.5 Килограмм
Volume379.2 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428980043
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm