Теплосчётчики, SONO 3500CT, 500 мм, qp [м³/ч]: 2950, Отопление и охлаждение, сетевой блок, Двухимпульсный выход
187F3538
Расходомер для коммунальных служб
187F3538
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.090 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.090 |
| Battery type or Name | D-celle Lithium thionyl chloride (ER36415) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Label product | Yes |
| Material Description | SONO3500CT Qp 2950 DN500 PN16 50 L/p |
| Product line | 08 |
| qp [м³/ч] | 2950.0 м³/ч |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52 |
| SCIP dossier product name | SONO 3500 CT |
| Weight per battery | 50 г |
| Встроенная связь | Двухимпульсный выход |
| Группа продуктов | Теплосчётчики |
| Диаметр [мм] | 500 мм |
| Динамический диапазон | 1:100 |
| Класс защиты | IP67 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Климатическое исполнение | E2/M1 |
| Количество батарей | 1 |
| Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] | 230 В |
| Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] | 115 В |
| Номинальное давление [бар] | 16 бар |
| Область применения | Отопление и охлаждение |
| Описание | Расходомер для коммунальных служб |
| Принцип измерения расхода | Ультразвуковой |
| Рабочая среда | Система отопления согласно VDI 2035 |
| Разрешающий орган | MID |
| Срок службы батареи [лет] | 6.0 год |
| Стандарт точности | Класс 2 по EN1434 |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 55 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | -10 °C |
| Температура хранения [°C] [Max] | 85 °C |
| Температура хранения [°C] [Min] | -40 °C |
| Тип дисплея | ЖК-дисплей |
| Тип напряжения питания | сетевой блок |
| Тип продукта | SONO 3500CT |
| Типы соединения | Фланцевое/компактное исполнение |
| Цена импульса [л/импульс] | 50.0 л/импульс |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 205.4 Килограмм |
| Вес нетто | 195.5 Килограмм |
| Volume | 737.055 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428979979 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |