Теплосчётчики, SONO 3500CT, 400 мм, qp [м³/ч]: 950, Отопление и охлаждение, сетевой блок, Двухимпульсный выход
187F3507
Расходомер для коммунальных служб
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Sono 3500CT
187F3507
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | 7ME3411‐3CD01‐5ER2 |
| Product line | 08 |
| qp [м³/ч] | 950.0 м³/ч |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Встроенная связь | Двухимпульсный выход |
| Группа продуктов | Теплосчётчики |
| Диаметр [мм] | 400 мм |
| Область применения | Отопление и охлаждение |
| Описание | Расходомер для коммунальных служб |
| Тип напряжения питания | сетевой блок |
| Тип продукта | SONO 3500CT |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 153 Килограмм |
| Вес нетто | 153 Килограмм |
| Volume | 303.92 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428540988 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |