SonoSelect_Safe left angle perspective

Теплосчётчики, SonoSelect 10, 20 мм, qp [м³/ч]: 2.5, Охлаждение, батарея 2 x AA-элемент, Радиосистема OMS 868,95 МГц

014U1413

Квартирные теплосчетчики

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
2 Secondary battery SUM weight Kg0.010
2 Secondary battery weight Kg0.010
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)0,5 AA Lithium (ER14250)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDN20R,qp2.5,130,H,EU,kWh,Radio+PI
Product line08
qc [м³/ч]0.0050 м³/ч
qi [м³/ч]0.025 м³/ч
qp [м³/ч]2.5 м³/ч
qs [м³/ч]5.0 м³/ч
qss [м³/ч]5.50 м³/ч
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product nameUltrasonic Pathfinder
Secondary battery Number of batteries1
Secondary battery Type or name0,5 AA Lithium
Secondary battery Voltage3.6 В
Secondary battery Weight per battery10 г
Weight per battery18 г
Блок питаниякВт-ч (без цифр после запятой)
Влажность окружающей среды [% RH] [Max]95 % RH
Встроенная связьNo integrated communication
Группа продуктовТеплосчётчики
Диаметр [мм]20 мм
Диаметр датчика температуры [мм]5.2 мм
Длина кабеля датчиков температуры [м]1.5 м
Длина кабеля между вычислителем и датчиком расхода [м]1.5 м
Длительность хранения журналов [месяцев]24 мес
Значения Kvs [м³/ч]6.25 м³/ч
Характеристика изделия
Значение
Интервал сохранения журналов [месяцев]1 мес
Класс защиты вычислителяIP65
Климатическое исполнениеE1 / M2
Количество батарей2
Материал изоляции кабеляПолиуретан
Материал, контактирующий со средойЛатунный датчик
МонтажВозврат
Номинальное давление [бар]25 бар
Область примененияОхлаждение
ОписаниеКвартирные теплосчетчики
Предельные разности температур (для целей учета) [K] [Max]90.00 K
Предельные разности температур (для целей учета) [K] [Min]3.00 K
Предельные температурные значения (учет) [°C] [Max]105 °C
Предельные температурные значения (учет) [°C] [Min]0 °C
Принцип измерения расходаУльтразвуковой
Рабочая средаКачество воды с уровнем pH от 7 до 9,5
Размер соединенияG 1
Разрешающий органСертификат Force
Разрешенный метеорологический диапазон [°C] [Max]95 °C
Разрешенный метеорологический диапазон [°C] [Min]5 °C
Разъём 1 интерфейсного модуляРадиосистема OMS 868,95 МГц
Средство для ввода в эксплуатациюSonoApp
Срок службы батареи [лет]16.0 год
Стандарт точностиКласс 2 по EN1434
Температура окружающей среды [°C] [Max]55 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]5 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]95 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]5 °C
Температура хранения [°C] [Max]60 °C
Температура хранения [°C] [Min]-25 °C
Тип датчиков температурыPt 1000
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип напряжения питаниябатарея 2 x AA-элемент
Тип продуктаSonoSelect 10
Типы соединенияРезьба
Цвет корпусаRAL 9010 белый

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.056 Килограмм
Вес нетто0.8 Килограмм
Volume3.247 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425151019
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm