SonoSelect_Safe left angle perspective

Теплосчётчики, SonoSelect 10, 15 мм, qp [м³/ч]: 1.5, Отопление, батарея 2 x AA-элемент, Радиосистема OMS 868,95 МГц

014U0408

Квартирные теплосчетчики

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.036
1 Primary battery weight Kg0.018
2 Secondary battery SUM weight Kg0.010
2 Secondary battery weight Kg0.010
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDN15S,qp1.5,110,Mbus,H,130C,EU,kWh,OMS+P
Product line08
qc [м³/ч]0.0030 м³/ч
qi [м³/ч]0.015 м³/ч
qp [м³/ч]1.5 м³/ч
qs [м³/ч]3.0 м³/ч
qss [м³/ч]3.30 м³/ч
Secondary battery Number of batteries1
Secondary battery Type or name0,5 AA Lithium
Secondary battery Voltage3.6 В
Secondary battery Weight per battery10 г
Weight per battery18 г
Блок питаниякВт-ч (без цифр после запятой)
Влажность окружающей среды [% RH] [Max]95 % RH
Встроенная связьNo integrated communication
Группа продуктовТеплосчётчики
Диаметр [мм]15 мм
Диаметр датчика температуры [мм]5.2 мм
Длина кабеля датчиков температуры [м]1.5 м
Длина кабеля между вычислителем и датчиком расхода [м]1.5 м
Длительность хранения журналов [месяцев]24 мес
Значения Kvs [м³/ч]3.87 м³/ч
Интервал сохранения журналов [месяцев]1 мес
Класс защиты вычислителяIP65
Климатическое исполнениеE1 / M2
Характеристика изделия
Значение
Количество батарей2
Материал изоляции кабеляSilicone
Материал, контактирующий со средойЛатунный датчик
МонтажПодача
Номинальное давление [бар]25 бар
Область примененияОтопление
ОписаниеКвартирные теплосчетчики
Предельные разности температур (для целей учета) [K] [Max]125.00 K
Предельные разности температур (для целей учета) [K] [Min]3.00 K
Предельные температурные значения (учет) [°C] [Max]140 °C
Предельные температурные значения (учет) [°C] [Min]0 °C
Принцип измерения расходаУльтразвуковой
Рабочая средаКачество воды с уровнем pH от 7 до 9,5
Размер соединенияG 3/4
Разрешающий органСертификат Force
Разрешенный метеорологический диапазон [°C] [Max]130 °C
Разрешенный метеорологический диапазон [°C] [Min]5 °C
Разъём 1 интерфейсного модуляРадиосистема OMS 868,95 МГц
Средство для ввода в эксплуатациюSonoApp
Срок службы батареи [лет]16.0 год
Стандарт точностиКласс 2 по EN1434
Температура окружающей среды [°C] [Max]55 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]5 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]5 °C
Температура хранения [°C] [Max]60 °C
Температура хранения [°C] [Min]-25 °C
Тип датчиков температурыPt 1000
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип напряжения питаниябатарея 2 x AA-элемент
Тип продуктаSonoSelect 10
Типы соединенияРезьба
Цвет корпусаRAL 9010 белый

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1 Килограмм
Вес нетто0.7 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume3 Литр
EAN/UPC5702425238789