SonoSelect_Safe left angle perspective

Теплосчётчики, SonoSelect 10, qp [м³/ч]: 1.5, Отопление, батарея 2 x AA-элемент, Радиосистема OMS 868,95 МГц

014U0084

Квартирные теплосчетчики
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: SonoSelect 10

Рекомендованная замена: 014U0081

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.036
1 Primary battery weight Kg0.018
2 Secondary battery SUM weight Kg0.010
2 Secondary battery weight Kg0.010
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDN15R,qp1.5,110,H,EU,GJ,Radio+PI
Product line08
qc [м³/ч]0.0030 м³/ч
qi [м³/ч]0.015 м³/ч
qp [м³/ч]1.5 м³/ч
qs [м³/ч]3.0 м³/ч
qss [м³/ч]3.30 м³/ч
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product nameUltrasonic Pathfinder
Secondary battery Number of batteries1
Secondary battery Type or name0,5 AA Lithium
Secondary battery Voltage3.6 В
Secondary battery Weight per battery10 г
Weight per battery18 г
Блок питаниякВт-ч (без цифр после запятой)
Влажность окружающей среды [% RH] [Max]95 % RH
Встроенная связьNo integrated communication
Группа продуктовТеплосчётчики
Диаметр датчика температуры [мм]5.2 мм
Длина кабеля датчиков температуры [м]1.5 м
Длина кабеля между вычислителем и датчиком расхода [м]1.5 м
Длительность хранения журналов [месяцев]24 мес
Значения Kvs [м³/ч]3.87 м³/ч
Интервал сохранения журналов [месяцев]1 мес
Характеристика изделия
Значение
Класс защиты вычислителяIP65
Климатическое исполнениеE1 / M2
Количество батарей2
Материал изоляции кабеляПолиуретан
Материал, контактирующий со средойЛатунный датчик
МонтажВозврат
Номинальное давление [бар]25 бар
Область примененияОтопление
ОписаниеКвартирные теплосчетчики
Предельные разности температур (для целей учета) [K] [Max]90.00 K
Предельные разности температур (для целей учета) [K] [Min]3.00 K
Предельные температурные значения (учет) [°C] [Max]105 °C
Предельные температурные значения (учет) [°C] [Min]0 °C
Принцип измерения расходаУльтразвуковой
Рабочая средаКачество воды с уровнем pH от 7 до 9,5
Размер соединенияG 3/4
Разрешающий органСертификат Force
Разрешенный метеорологический диапазон [°C] [Max]95 °C
Разрешенный метеорологический диапазон [°C] [Min]5 °C
Разъём 1 интерфейсного модуляРадиосистема OMS 868,95 МГц
Средство для ввода в эксплуатациюSonoApp
Срок службы батареи [лет]16.0 год
Стандарт точностиКласс 2 по EN1434
Температура окружающей среды [°C] [Max]55 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]5 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]95 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]5 °C
Температура хранения [°C] [Max]60 °C
Температура хранения [°C] [Min]-25 °C
Тип датчиков температурыPt 1000
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип напряжения питаниябатарея 2 x AA-элемент
Тип продуктаSonoSelect 10
Типы соединенияРезьба
Цвет корпусаRAL 9010 белый

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.94 Килограмм
Вес нетто0.7 Килограмм
Volume3.136 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425130281
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm