SonoSelect_Safe left angle perspective

Теплосчётчики, SonoSelect 10, 15 мм, qp [м³/ч]: 0.6, Отопление, батарея 2 x AA-элемент, M-Bus

014U0067

Квартирные теплосчетчики

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.019
1 Primary battery weight Kg0.019
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDN15S,qp0.6,110,MBus,H,CN,kWh
Product line08
qc [м³/ч]0.0012 м³/ч
qi [м³/ч]0.006 м³/ч
qp [м³/ч]0.6 м³/ч
qs [м³/ч]1.2 м³/ч
qss [м³/ч]1.32 м³/ч
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product nameUltrasonic Pathfinder
Weight per battery18 г
Блок питаниякВт-ч (без цифр после запятой)
Влажность окружающей среды [% RH] [Max]95 % RH
Встроенная связьM-Bus
Группа продуктовТеплосчётчики
Диаметр [мм]15 мм
Диаметр датчика температуры [мм]5.2 мм
Длина кабеля датчиков температуры [м]1.5 м
Длина кабеля между вычислителем и датчиком расхода [м]1.5 м
Длительность хранения журналов [месяцев]24 мес
Значения Kvs [м³/ч]3.46 м³/ч
Интервал сохранения журналов [месяцев]1 мес
Класс защиты вычислителяIP65
Климатическое исполнениеE1 / M2
Характеристика изделия
Значение
Количество батарей2
Материал изоляции кабеляПолиуретан
Материал, контактирующий со средойЛатунный датчик
МонтажПодача
Номинальное давление [бар]25 бар
Область примененияОтопление
ОписаниеКвартирные теплосчетчики
Предельные разности температур (для целей учета) [K] [Max]90.00 K
Предельные разности температур (для целей учета) [K] [Min]3.00 K
Предельные температурные значения (учет) [°C] [Max]105 °C
Предельные температурные значения (учет) [°C] [Min]0 °C
Принцип измерения расходаУльтразвуковой
Рабочая средаКачество воды с уровнем pH от 7 до 9,5
Размер соединенияG 3/4
Разрешающий органСертификат Force
Разрешенный метеорологический диапазон [°C] [Max]95 °C
Разрешенный метеорологический диапазон [°C] [Min]5 °C
Разъём 1 интерфейсного модуляNo interface module
Средство для ввода в эксплуатациюSonoApp
Срок службы батареи [лет]16.0 год
Стандарт точностиКласс 2 по EN1434
Температура окружающей среды [°C] [Max]55 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]5 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]95 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]5 °C
Температура хранения [°C] [Max]60 °C
Температура хранения [°C] [Min]-25 °C
Тип датчиков температурыPt 1000
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип напряжения питаниябатарея 2 x AA-элемент
Тип продуктаSonoSelect 10
Типы соединенияРезьба
Цвет корпусаRAL 9010 белый

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.922 Килограмм
Вес нетто0.7 Килограмм
Volume3.226 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425124488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm