SonoSelect_Safe left angle perspective

Теплосчётчики, SonoSafe 10, 15 мм, qp [м³/ч]: 0.6, Отопление, cеть, M-Bus

014U0361

Квартирные теплосчетчики

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Battery type or NameSold without batteries
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDN15R,qp0.6,110,MBus,L,EU,kWh,MP
Product line08
qc [м³/ч]0.0012 м³/ч
qi [м³/ч]0.006 м³/ч
qp [м³/ч]0.6 м³/ч
qs [м³/ч]1.2 м³/ч
qss [м³/ч]1.32 м³/ч
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product nameUltrasonic Pathfinder
Блок питаниякВт-ч (без цифр после запятой)
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Влажность окружающей среды [% RH] [Max]95 % RH
Встроенная связьM-Bus
Группа продуктовТеплосчётчики
Диаметр [мм]15 мм
Диаметр датчика температуры [мм]5.2 мм
Динамический диапазон1:100
Длина [mm]110.0 мм
Длина кабеля датчиков температуры [м]1.5 м
Длина кабеля между вычислителем и датчиком расхода [м]0.5 м
Длительность хранения журналов [месяцев]24 мес
Значения Kvs [м³/ч]3.46 м³/ч
Интервал сохранения журналов [месяцев]1 мес
Класс защиты (IP)IP65
Класс защиты вычислителяIP65
Климатическое исполнениеE1 / M2
Характеристика изделия
Значение
Количество батарей0
Количество в упаковке8 шт
Материал изоляции кабеляПВХ, безгалогенный
Материал, контактирующий со средойЛатунный датчик
МонтажВозврат
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияОтопление
ОписаниеКвартирные теплосчетчики
Предельные разности температур (для целей учета) [K] [Max]90.00 K
Предельные разности температур (для целей учета) [K] [Min]3.00 K
Принцип измерения расходаУльтразвуковой
Рабочая средаСистема отопления согласно VDI 2035
Размер соединенияG 3/4
Разрешающий органСертификат Force
Разрешенная температура датчика температуры [°C] [Max]105 °C
Разрешенная температура датчика температуры [°C] [Min]0 °C
Разрешенный метеорологический диапазон [°C] [Max]95 °C
Разрешенный метеорологический диапазон [°C] [Min]5 °C
Разъём 1 интерфейсного модуляNo interface module
Средство для ввода в эксплуатациюSonoApp
Срок службы батареи [лет]16.0 год
Стандарт точностиКласс 2 по EN1434
Температура окружающей среды [°C] [Max]55 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]5 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]95 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]5 °C
Температура хранения [°C] [Max]60 °C
Температура хранения [°C] [Min]-25 °C
Тип датчиков температурыPt 1000
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип напряжения питанияcеть
Тип продуктаSonoSafe 10
Типы соединенияРезьба
Цвет корпусаRAL 9010 белый

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.978 Килограмм
Вес нетто0.726 Килограмм
Volume3.243 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425237102
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm