SonoSelect_Safe left angle perspective

Теплосчётчики, SonoSafe 10, 20 мм, qp [м³/ч]: 1.5, Отопление, 1 батарея размера АА, M-Bus

014U0329

Energy meter for residential applications

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.019
1 Primary battery weight Kg0.019
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDN20S,qp1.5,130,MBus,L,CN,kWh, IPC
Product line08
qc [м³/ч]0.0030 м³/ч
qi [м³/ч]0.015 м³/ч
qp [м³/ч]1.5 м³/ч
qs [м³/ч]3.0 м³/ч
qss [м³/ч]3.30 м³/ч
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product nameUltrasonic Pathfinder
Weight per battery18 г
Блок питаниякВт-ч (без цифр после запятой)
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Влажность окружающей среды [% RH] [Max]95 % RH
Встроенная связьM-Bus
Группа продуктовТеплосчётчики
Диаметр [мм]20 мм
Диаметр датчика температуры [мм]5.2 мм
Динамический диапазон1:100
Длина кабеля датчиков температуры [м]1.5 м
Длина кабеля между вычислителем и датчиком расхода [м]0.5 м
Длительность хранения журналов [месяцев]24 мес
Значения Kvs [м³/ч]3.87 м³/ч
Интервал сохранения журналов [месяцев]1 мес
Класс защиты вычислителяIP65
Характеристика изделия
Значение
Климатическое исполнениеE1 / M2
Количество батарей1
Количество в упаковке8 шт
Материал изоляции кабеляПВХ, безгалогенный
Материал, контактирующий со средойЛатунный датчик
МонтажПодача
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияОтопление
ОписаниеEnergy meter for residential applications
Предельные разности температур (для целей учета) [K] [Max]90.00 K
Предельные разности температур (для целей учета) [K] [Min]3.00 K
Принцип измерения расходаУльтразвуковой
Рабочая средаСистема отопления согласно VDI 2035
Размер соединенияG 1
Разрешенная температура датчика температуры [°C] [Max]105 °C
Разрешенная температура датчика температуры [°C] [Min]0 °C
Разрешенный метеорологический диапазон [°C] [Max]95 °C
Разрешенный метеорологический диапазон [°C] [Min]5 °C
Разъём 1 интерфейсного модуляNo interface module
Средство для ввода в эксплуатациюSonoApp
Срок службы батареи [лет]16.0 год
Стандарт точностиКласс 2 по EN1434
Температура окружающей среды [°C] [Max]55 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]5 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]95 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]5 °C
Температура хранения [°C] [Max]60 °C
Температура хранения [°C] [Min]-25 °C
Тип датчиков температурыPt 1000
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип напряжения питания1 батарея размера АА
Тип продуктаSonoSafe 10
Типы соединенияРезьба
Цвет корпусаRAL 9010 белый

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.996 Килограмм
Вес нетто0.996 Килограмм
Volume3.108 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425207631
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm