SonoSelect_Safe left angle perspective

Теплосчётчики, SonoSafe 10, 25 мм, qp [м³/ч]: 3.5, Отопление, 1 батарея размера АА

014U0021

Квартирные теплосчетчики

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.019
1 Primary battery weight Kg0.019
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDN25R,qp3.5,260,L,EU,kWh
Product line08
qc [м³/ч]0.0070 м³/ч
qi [м³/ч]0.035 м³/ч
qp [м³/ч]3.5 м³/ч
qs [м³/ч]7.0 м³/ч
qss [м³/ч]7.70 м³/ч
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product nameUltrasonic Pathfinder
Weight per battery18 г
Блок питаниякВт-ч (без цифр после запятой)
Влажность окружающей среды [% RH] [Max]95 % RH
Встроенная связьNo integrated communication
Группа продуктовТеплосчётчики
Диаметр [мм]25 мм
Диаметр датчика температуры [мм]5.2 мм
Динамический диапазон1:100
Длина кабеля датчиков температуры [м]1.5 м
Длина кабеля между вычислителем и датчиком расхода [м]0.5 м
Длительность хранения журналов [месяцев]24 мес
Значения Kvs [м³/ч]9.71 м³/ч
Интервал сохранения журналов [месяцев]1 мес
Класс защиты вычислителяIP65
Климатическое исполнениеE1 / M2
Характеристика изделия
Значение
Количество батарей1
Материал изоляции кабеляПВХ, безгалогенный
Материал, контактирующий со средойЛатунный датчик
МонтажВозврат
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияОтопление
ОписаниеКвартирные теплосчетчики
Предельные разности температур (для целей учета) [K] [Max]90.00 K
Предельные разности температур (для целей учета) [K] [Min]3.00 K
Принцип измерения расходаУльтразвуковой
Рабочая средаСистема отопления согласно VDI 2035
Размер соединенияG 1 1/4 B
Разрешающий органСертификат Force
Разрешенная температура датчика температуры [°C] [Max]105 °C
Разрешенная температура датчика температуры [°C] [Min]0 °C
Разрешенный метеорологический диапазон [°C] [Max]95 °C
Разрешенный метеорологический диапазон [°C] [Min]5 °C
Разъём 1 интерфейсного модуляNo interface module
Средство для ввода в эксплуатациюSonoApp
Срок службы батареи [лет]16.0 год
Стандарт точностиКласс 2 по EN1434
Температура окружающей среды [°C] [Max]55 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]5 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]95 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]5 °C
Температура хранения [°C] [Max]60 °C
Температура хранения [°C] [Min]-25 °C
Тип датчиков температурыPt 1000
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип напряжения питания1 батарея размера АА
Тип продуктаSonoSafe 10
Типы соединенияРезьба
Цвет корпусаRAL 9010 белый

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.744 Килограмм
Вес нетто1.398 Килограмм
Volume6.445 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425127342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm