SonoMeter 40 DN20 190mm G1_right

Теплосчётчики, SonoMeter 40, 20 мм, qp [м³/ч]: 2.5, Отопление, батарея 2 x AA-элемент, M-Bus

187F2009

Energy meter for commercial applications

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSONO40 DN20 qp2.5 190 S HE 3.6V MBus
Product line08
qc [м³/ч]0.0050 м³/ч
qi [м³/ч]0.025 м³/ч
qp [м³/ч]2.5 м³/ч
qs [м³/ч]5.0 м³/ч
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP dossier product nameSono40
Weight per battery19 г
Блок питаниякВтч
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Влажность окружающей среды [% RH] [Max]93 % RH
Встроенная связьM-Bus
Группа продуктовТеплосчётчики
Диаметр [мм]20 мм
Диаметр датчика температуры [мм]5.2 мм
Динамический диапазон1:100
Длина кабеля датчиков температуры [м]1.5 м
Длина кабеля между вычислителем и датчиком расхода [м]1.2 м
Длительность хранения журналов [месяцев]36 мес
Характеристика изделия
Значение
Значения Kvs [м³/ч]8.15 м³/ч
Климатическое исполнениеE2/M1
Количество батарей2
Количество в упаковке20 шт
Материал изоляции кабеляБезгалогенный
МонтажПодача
Номинальное давление [бар]25 бар
Область примененияОтопление
ОписаниеEnergy meter for commercial applications
Принцип измерения расходаУльтразвуковой
Рабочая средаКачество воды с уровнем pH от 7 до 9,5
Размер соединенияG 1
Разрешающий органMID
Разрешенный метеорологический диапазон [°C] [Max]180 °C
Разрешенный метеорологический диапазон [°C] [Min]0 °C
Разъём 1 интерфейсного модуляNo interface module
Срок службы батареи [лет]15 год
Стандарт точностиКласс 2 по EN1434
Температура окружающей среды [°C] [Max]55 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]5 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]0 °C
Температура хранения [°C] [Max]35 °C
Температура хранения [°C] [Min]-25 °C
Тип датчиков температурыPt 500
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип напряжения питаниябатарея 2 x AA-элемент
Тип продуктаSonoMeter 40
Тип сертификацииСертификат соответствия и 1-я поверка
Типы соединенияРезьба

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.985 Килограмм
Вес нетто2.685 Килограмм
Volume7.933 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424605391
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm