SonoMeter31

SonoMeter 31

187F3364

SONO31 DN50 qp15 270fl R HE 230V M-Bus
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Теплосчётчики

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSONO31 DN50 qp15 270fl R HE 230V M-Bus
Product line08
qp [м³/ч]15.0 м³/ч
Блок питанияМГВт-ч
Влажность окружающей среды [% RH] [Max]93 % RH
Встроенная связьДвухимпульсный вход
Группа продуктовТеплосчётчики
Диаметр [мм]50 мм
Диаметр датчика температуры [мм]5.2 мм
Динамический диапазон1:100
Длина [mm]270 мм
Длина датчика температуры [мм]2 мм
Длина кабеля между вычислителем и датчиком расхода [м]3.0 м
Длительность хранения журналов [месяцев]36 мес
Класс защиты (IP)IP65
Климатическое исполнениеE2/M1
МонтажВозврат
Характеристика изделия
Значение
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияОтопление
Принцип измерения расходаУльтразвуковой
Рабочая средаКачество воды с уровнем pH от 7 до 9,5
Разрешающий органMID
Разрешенный метеорологический диапазон [°C] [Max]130 °C
Разрешенный метеорологический диапазон [°C] [Min]5 °C
Разъём 1 интерфейсного модуляМодуль шины M-bus
Срок службы батареи [лет]10 год
Стандарт точностиКласс 2 по EN1434
Температура окружающей среды [°C] [Max]55 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]5 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]5 °C
Тип датчиков температурыPt 500
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип напряжения питанияcеть
Тип продуктаSonoMeter 31
Типы соединенияФланец

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто7.6 Килограмм
Вес нетто7 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume28.3 Литр
EAN/UPC5702428002363