SonoMeter 30

Теплосчётчики, SonoMeter 30, qp [м³/ч]: 1.5, Отопление и охлаждение, cеть, RS485 ModBus

187F7037

Energy meter for commercial applications
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: SonoMeter 30

Рекомендованная замена: 187F2679

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.019
1 Primary battery weight Kg0.019
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSONO30 DN15 qp1.5 110 R HC 24V RS-485
Product line08
qp [м³/ч]1.5 м³/ч
qs [м³/ч]3.0 м³/ч
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197
SCIP dossier product nameSonometer 30 DN15-100
Weight per battery19 г
Блок питаниякВтч
Встроенная связь2 импульсных входа/выхода
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовТеплосчётчики
Диаметр датчика температуры [мм]5.2 мм
Динамический диапазон1:100
Длина кабеля датчиков температуры [м]1.5 м
Количество батарей1
МонтажВозврат
Напряжение питания [В] пер. ток24 В
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияОтопление и охлаждение
ОписаниеEnergy meter for commercial applications
Принцип измерения расходаУльтразвуковой
Разъём 1 интерфейсного модуляRS485 ModBus
Стандарт точностиКласс 2 по EN1434
Температура теплоносителя [°C] [Max]130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]5 °C
Тип датчиков температурыPt 500
Тип напряжения питанияcеть
Тип продуктаSonoMeter 30

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.804 Килограмм
Вес нетто0.661 Килограмм
Volume2.951 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424496364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm