SonoMeter 30

Теплосчётчики, SonoMeter 30, 65 мм, qp [м³/ч]: 25, Отопление, батарея 2 x AA-элемент, Модуль шины M-bus

187F3909

Теплосчетчик для коммерческого учета
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: SonoMeter 30

Рекомендованная замена: 187F2112

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSONO30 DN65 qp25 300 fl R HE 3.6V M-Bus
Product line08
qp [м³/ч]25.0 м³/ч
Характеристика изделия
Значение
REACH Candidate List substancesNo
Группа продуктовТеплосчётчики
Диаметр [мм]65 мм
Область примененияОтопление
ОписаниеТеплосчетчик для коммерческого учета
Разъём 1 интерфейсного модуляМодуль шины M-bus
Тип напряжения питаниябатарея 2 x AA-элемент
Тип продуктаSonoMeter 30

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто11.57 Килограмм
Вес нетто9.59 Килограмм
Volume28.3 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428550567
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens