Теплосчётчики, SonoMeter 30, qp [м³/ч]: 1.5, Отопление и охлаждение, батарея 2 x AA-элемент, Модуль шины M-bus
187F3871
Теплосчетчик для коммерческого учета
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: SonoMeter 30
187F3871
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Battery type or Name | AA Lithium (ER14505) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Label product | Yes |
| Material Description | SONO30 DN20 qp1.5 130 R HC 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| qp [м³/ч] | 1.5 м³/ч |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| SCIP dossier product name | Sonometer 30 HE |
| Weight per battery | 19 г |
| Группа продуктов | Теплосчётчики |
| Количество батарей | 2 |
| Область применения | Отопление и охлаждение |
| Описание | Теплосчетчик для коммерческого учета |
| Разъём 1 интерфейсного модуля | Модуль шины M-bus |
| Тип напряжения питания | батарея 2 x AA-элемент |
| Тип продукта | SonoMeter 30 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.946 Килограмм |
| Вес нетто | 0.78 Килограмм |
| Volume | 2.94 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428546324 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |