SonoMeter 30

Теплосчётчики, SonoMeter 30, 15 мм, qp [м³/ч]: 0.6, Отопление, батарея 2 x AA-элемент, Радиосистема OMS 868,95 МГц

187F3634

Теплосчетчик для коммерческого учета
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: SonoMeter 30

Рекомендованная замена: 187F2149

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSONO30 DN15 qp0.6 110 S HE 3.6V OMS
Product line08
qp [м³/ч]0.6 м³/ч
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier product nameSonometer 30 DN15-100
Группа продуктовТеплосчётчики
Диаметр [мм]15 мм
Длина [mm]110 мм
Область примененияОтопление
ОписаниеТеплосчетчик для коммерческого учета
Разъём 1 интерфейсного модуляРадиосистема OMS 868,95 МГц
Тип напряжения питаниябатарея 2 x AA-элемент
Тип продуктаSonoMeter 30

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.847 Килограмм
Вес нетто0.8 Килограмм
Volume2.965 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428025799
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm