SonoMeter 30

Теплосчётчики, SonoMeter 30, 25 мм, qp [м³/ч]: 3.5, Отопление, батарея 2 x AA-элемент, Модуль шины M-bus

187F3043

Теплосчетчик для коммерческого учета
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: SonoMeter 30

Рекомендованная замена: 187F2010

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
Battery type or NameAA cells Lithium thionyl chloride
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Label productYes
Material DescriptionSONO30 DN25 qp3.5 260 R HE 3.6V M-Bus
Product line08
qp [м³/ч]3.5 м³/ч
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP dossier product nameSonometer 30 HE
Weight per battery19 г
Влажность окружающей среды [% RH] [Max]93 % RH
Встроенная связь2 импульсных входа/выхода
Группа продуктовТеплосчётчики
Диаметр [мм]25 мм
Длина [mm]260.0 мм
Длительность хранения журналов [месяцев]36 мес
Класс защиты (IP)IP65
Климатическое исполнениеE2/M1
Характеристика изделия
Значение
Количество батарей2
Максимальная пиковая температура [°C]150 °C
Материал изоляции кабеляБезгалогенный
Область примененияОтопление
ОписаниеТеплосчетчик для коммерческого учета
Принцип измерения расходаУльтразвуковой
Рабочая средаСистема отопления согласно VDI 2035
Размер соединенияG 1 1/4
Разрешающий органMID
Разрешенный метеорологический диапазон [°C] [Max]130 °C
Разрешенный метеорологический диапазон [°C] [Min]5 °C
Разъём 1 интерфейсного модуляМодуль шины M-bus
Срок службы батареи [лет]11 год
Стандарт точностиКласс 2 по EN1434
Температура окружающей среды [°C] [Max]55 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]5 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]5 °C
Тип датчиков температурыPt 500
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип напряжения питаниябатарея 2 x AA-элемент
Тип продуктаSonoMeter 30
Тип сертификацииСертификат соответствия и 1-я поверка
Типы соединенияРезьба

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.775 Килограмм
Вес нетто3.6 Килограмм
Volume8.424 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428959971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm