Теплосчётчики, SonoMeter 20, 25 мм, qp [м³/ч]: 3.5, Отопление
187F5203
187F5203
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | SONO20 DN25 qp3.5 160 Supply HE M-Bus |
| Product line | 08 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| qp [м³/ч] | 3.5 м³/ч |
| Группа продуктов | Теплосчётчики |
| Диаметр [мм] | 25 мм |
| Область применения | Отопление |
| Тип напряжения питания | Battery AA-cell |
| Тип продукта | SonoMeter 20 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.143 Килограмм |
| Вес нетто | 1.06 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 2.94 Литр |
| EAN/UPC | 5715255090861 |