Supercal 5

Теплосчётчики, Supercal 5, Отопление и охлаждение, cеть, M-Bus

187F8308

Energy calculator

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSupercal 5 HC 100l/p R 230V M-Bus
Product line08
qp [м³/ч] [Max]10000.0 м³/ч
qp [м³/ч] [Min]2150.0 м³/ч
REACH Candidate List substancesNo
Блок питанияМГВт-ч
Встроенная связьM-Bus
Группа продуктовТеплосчётчики
Диаметр [мм] [Max]1200 мм
Характеристика изделия
Значение
Диаметр [мм] [Min]600 мм
Для расходомераSONO3500 CT
Класс защиты (IP)IP65
Климатическое исполнениеE1 / M1
МонтажВозврат
Область примененияОтопление и охлаждение
ОписаниеEnergy calculator
Разрешающий органMID
Разъём 1 интерфейсного модуляNo interface module
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип напряжения питанияcеть
Тип продуктаSupercal 5
Цена импульса [л/импульс]100.0 л/импульс

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.69 Килограмм
Вес нетто0.63 Килограмм
Volume2.414 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424691288
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens