Infocal 9 187F9007

Теплосчётчики, Infocal 9, 400 мм - 500 мм, qp [м³/ч]: 950 - 2950, Отопление и охлаждение, сетевой блок, RS485 ModBus

187F9056

Energy calculator
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Infocal 9

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINF9 HC DN400-500 qp950-2950 S 230V RS 4
Product line08
qp [м³/ч] [Max]2950.0 м³/ч
qp [м³/ч] [Min]950.0 м³/ч
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
Встроенная связьДвухимпульсный вход
Группа продуктовТеплосчётчики
Диаметр [мм] [Max]500 мм
Диаметр [мм] [Min]400 мм
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Область примененияОтопление и охлаждение
ОписаниеEnergy calculator
Разъём 1 интерфейсного модуляRS485 ModBus
Тип напряжения питаниясетевой блок
Тип продуктаInfocal 9

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.3 Килограмм
Вес нетто1.1 Килограмм
Volume3.378 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424501235
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens