Теплосчётчики, Infocal 9, 50 мм, qp [м³/ч]: 25, Отопление и охлаждение, сетевой блок
187F9052
Energy calculator
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Infocal 9
187F9052
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | INF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [м³/ч] | 25.0 м³/ч |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Группа продуктов | Теплосчётчики |
| Диаметр [мм] | 50 мм |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Область применения | Отопление и охлаждение |
| Описание | Energy calculator |
| Тип напряжения питания | сетевой блок |
| Тип продукта | Infocal 9 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.3 Килограмм |
| Вес нетто | 1.1 Килограмм |
| Volume | 3.4 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424067106 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |