Infocal 9 187F9007

Теплосчётчики, Infocal 9, 400 мм - 500 мм, qp [м³/ч]: 950 - 2950

187F9041

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Infocal 9

Рекомендованная замена: 187F3391, 187F8307

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-2950 R 230V M-Bus
Product line08
Характеристика изделия
Значение
qp [м³/ч] [Max]2950.0 м³/ч
qp [м³/ч] [Min]950.0 м³/ч
REACH Candidate List substancesNo
Группа продуктовТеплосчётчики
Диаметр [мм] [Max]500 мм
Диаметр [мм] [Min]400 мм
Тип продуктаInfocal 9

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.3 Килограмм
Вес нетто1.1 Килограмм
Volume3.378 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428673372
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens