Infocal 9 187F9007

Теплосчётчики, Infocal 9, 200 мм - 350 мм, qp [м³/ч]: 250 - 1500, Отопление и охлаждение, сетевой блок, Модуль шины M-bus

187F9040

Energy calculator
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Infocal 9

Рекомендованная замена: 187F3391, 187F8306

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Label productYes
Material DescriptionINF9 DN200-350 qp250-1500 R 230V M-Bus
Product line08
qp [м³/ч] [Max]1500.0 м³/ч
qp [м³/ч] [Min]250.0 м³/ч
REACH Candidate List substancesNo
Встроенная связьДвухимпульсный вход
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовТеплосчётчики
Диаметр [мм] [Max]350 мм
Диаметр [мм] [Min]200 мм
Для расходомераSONO3500 CT
МонтажВозврат
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Область примененияОтопление и охлаждение
ОписаниеEnergy calculator
Разъём 1 интерфейсного модуляМодуль шины M-bus
Тип напряжения питаниясетевой блок
Тип продуктаInfocal 9

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.119 Килограмм
Вес нетто1.1 Килограмм
Volume3.601 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428673365
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens