Infocal 9 187F9007

Теплосчётчики, Infocal 9, 400 мм - 500 мм, qp [м³/ч]: 950 - 1475, батарея D-элемент, Модуль шины M-bus

187F9034

Тепловычислитель
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Infocal 9

Рекомендованная замена: 187F3391, 187F8302

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-1475 S 3.6V M-Bus
Product line08
qp [м³/ч] [Max]1475.0 м³/ч
qp [м³/ч] [Min]950.0 м³/ч
Характеристика изделия
Значение
REACH Candidate List substancesNo
Группа продуктовТеплосчётчики
Диаметр [мм] [Max]500 мм
Диаметр [мм] [Min]400 мм
ОписаниеТепловычислитель
Разъём 1 интерфейсного модуляМодуль шины M-bus
Тип напряжения питаниябатарея D-элемент
Тип продуктаInfocal 9

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.3 Килограмм
Вес нетто1.1 Килограмм
Volume3.38 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428648479
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens