Infocal 9

Теплосчётчики, Infocal 9, 50 мм, qp [м³/ч]: 15, Отопление и охлаждение, сетевой блок, Модуль шины M-bus

187F9024

Тепловычислитель
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Infocal 9

Рекомендованная замена: 187F3127, 187F8306

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINF9 DN50 qp15 270fl R 230V M-Bus
Product line08
qp [м³/ч]15.0 м³/ч
qp [м³/ч] [Max]15.0 м³/ч
REACH Candidate List substancesNo
Блок питанияМГВт-ч
Влажность окружающей среды [% RH] [Max]93 % RH
Встроенная связьДвухимпульсный вход
Группа продуктовТеплосчётчики
Диаметр [мм]50 мм
Диаметр датчика температуры [мм]5.2 мм
Длина датчика температуры [мм]3 мм
Длительность хранения журналов [месяцев]36 мес
Для расходомераSONO2500 CT
Характеристика изделия
Значение
Значение импульса [имп/л]7.5 л/импульс
Класс защиты (IP)IP65
Климатическое исполнениеE2/M1
МонтажВозврат
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Область примененияОтопление и охлаждение
ОписаниеТепловычислитель
Разрешающий органMID
Разъём 1 интерфейсного модуляМодуль шины M-bus
Срок службы батареи [лет]12 год
Стандарт точностиКласс 2 по EN1434
Температура окружающей среды [°C] [Max]55 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]5 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]160 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]0 °C
Тип датчиков температурыPt 500
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип напряжения питаниясетевой блок
Тип продуктаInfocal 9

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.3 Килограмм
Вес нетто1.2 Килограмм
Volume3.4 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428996280
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens