Infocal 9 187F9007

Теплосчётчики, Infocal 9, 100 мм - 150 мм, qp [м³/ч]: 60 - 150, Отопление и охлаждение, батарея D-элемент, Модуль шины M-bus

187F9016

Тепловычислитель
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Infocal 9

Рекомендованная замена: 187F3391, 187F8300

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-150 S 3.6V M-Bus
Product line08
qp [м³/ч] [Max]150.0 м³/ч
qp [м³/ч] [Min]60.0 м³/ч
REACH Candidate List substancesNo
Блок питанияМГВт-ч
Влажность окружающей среды [% RH] [Max]93 % RH
Встроенная связьДвухимпульсный вход
Группа продуктовТеплосчётчики
Диаметр [мм] [Max]150 мм
Диаметр [мм] [Min]100 мм
Диаметр датчика температуры [мм]5.2 мм
Длина датчика температуры [мм]10 мм
Длительность хранения журналов [месяцев]36 мес
Характеристика изделия
Значение
Для расходомераSONO3500 CT
Класс защиты (IP)IP65
Климатическое исполнениеE2/M1
МонтажПодача
Область примененияОтопление и охлаждение
ОписаниеТепловычислитель
Разрешающий органMID
Разъём 1 интерфейсного модуляМодуль шины M-bus
Срок службы батареи [лет]12 год
Стандарт точностиКласс 2 по EN1434
Температура окружающей среды [°C] [Max]55 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]5 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]160 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]0 °C
Тип датчиков температурыPt 500
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип напряжения питаниябатарея D-элемент
Тип продуктаInfocal 9
Цена импульса [л/импульс]2.5 л/импульс

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.3 Килограмм
Вес нетто1.1 Килограмм
Volume3.4 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428008501
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens