Infocal 9 187F9007

Теплосчётчики, Infocal 9, 400 мм - 500 мм, qp [м³/ч]: 950 - 2950, Отопление и охлаждение, батарея D-элемент, Модуль шины M-bus

187F9009

Тепловычислитель
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Infocal 9

Рекомендованная замена: 187F3390, 187F8302

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.050
1 Primary battery weight Kg0.050
Battery type or NameD Lithium
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-2950 R 3.6V M-Bus
Product line08
qp [м³/ч] [Max]2950.0 м³/ч
qp [м³/ч] [Min]950.0 м³/ч
REACH Candidate List substancesNo
Weight per battery50 г
Блок питанияМГВт-ч
Влажность окружающей среды [% RH] [Max]93 % RH
Встроенная связьДвухимпульсный вход
Группа продуктовТеплосчётчики
Диаметр [мм] [Max]500 мм
Диаметр [мм] [Min]400 мм
Диаметр датчика температуры [мм]5.2 мм
Характеристика изделия
Значение
Длина датчика температуры [мм]5 мм
Длительность хранения журналов [месяцев]36 мес
Для расходомераSONO3500 CT
Класс защиты (IP)IP65
Климатическое исполнениеE2/M1
Количество батарей1
МонтажВозврат
Область примененияОтопление и охлаждение
ОписаниеТепловычислитель
Разрешающий органMID
Разъём 1 интерфейсного модуляМодуль шины M-bus
Срок службы батареи [лет]12 год
Стандарт точностиКласс 2 по EN1434
Температура окружающей среды [°C] [Max]55 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]5 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]160 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]0 °C
Тип датчиков температурыPt 500
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип напряжения питаниябатарея D-элемент
Тип продуктаInfocal 9
Цена импульса [л/импульс]50.0 л/импульс

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.884 Килограмм
Вес нетто0.884 Килограмм
Volume3.472 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428985727
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens