187F3418

Теплосчётчики, Аксессуар

187F3418

SonoMeter 40 and Supercal 5

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionPt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовТеплосчётчики
Диаметр [мм]5 мм
Для типа продуктаSonoMeter 40 and Supercal 5
Количество в упаковке100 шт
Количество упаковок2
Номинальное давление [бар]25 бар
ОписаниеPair of temperature sensors Pt1000 for Danfoss NovoCon
Стандарт сертификацииMID B+D to EN1434
Тип дополнительного оборудованияДатчики температуры
Тип продуктаАксессуар

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.08 Килограмм
Вес нетто0.08 Килограмм
Volume0.288 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424608569
Proposition 65No significant risk