Теплосчётчики, Аксессуар
187F3414
SonoMeter 40 and Supercal 5
187F3414
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Stainless steel-pockets,120mm f6.0 pair |
| Product line | 08 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Теплосчётчики |
| Диаметр [мм] | 6 мм |
| Для типа продукта | SonoMeter 40 and Supercal 5 |
| Количество в упаковке | 8 шт |
| Описание | Stainless steel-pockets, 120mm f6.0 pair |
| Тип дополнительного оборудования | Гильза датчика |
| Тип продукта | Аксессуар |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.12 Килограмм |
| Вес нетто | 0.12 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054281 |