Теплосчётчики, Аксессуар
187F3400
Sono 3500CT
187F3400
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | SONO3500 4-20mA module |
| Product line | 08 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Теплосчётчики |
| Для типа продукта | Sono 3500CT |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Описание | SONO3500 4-20mA module |
| Тип продукта | Аксессуар |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.052 Килограмм |
| Вес нетто | 0.048 Килограмм |
| Volume | 1.656 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424234447 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |