Теплосчётчики, Аксессуар, Аксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода
187F3387
SonoMeter 31
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Принадлежности
187F3387
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Sono31 / IF9 M-Bus 2X pulses outputs |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Теплосчётчики |
| Для типа продукта | SonoMeter 31 |
| Описание | Аксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода |
| Тип дополнительного оборудования | Дополнительное оборудование калькулятора |
| Тип продукта | Аксессуар |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.1 Килограмм |
| Вес нетто | 0.08 Килограмм |
| Volume | 0.261 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428966986 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |