Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 187F3380

Теплосчётчики, Аксессуар, Аксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода

187F3380

SonoMeter 31
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Принадлежности

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.050
1 Primary battery weight Kg0.050
Battery type or NameD Lithium
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSono31 / IF9 Battery 3.6 VDC (D-cell)
Характеристика изделия
Значение
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Weight per battery50 г
Группа продуктовТеплосчётчики
Для типа продуктаSonoMeter 31
Количество батарей1
ОписаниеАксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода
Тип дополнительного оборудованияДополнительное оборудование калькулятора
Тип продуктаАксессуар

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.122 Килограмм
Вес нетто0.105 Килограмм
Volume0.261 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428966917
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens