Теплосчётчики, Аксессуар, Аксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода
187F3125
SonoMeter 30/31 и Infocal 9
187F3125
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Pt500/f5.2 mm/1.5m MID by Jumo |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier no. | b6a4e3d7-856d-4561-8902-d94265faa51e |
| SCIP dossier product name | Entrance HM accessories - Pt500 |
| Группа продуктов | Теплосчётчики |
| Для типа продукта | SonoMeter 30/31 и Infocal 9 |
| Описание | Аксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода |
| Тип дополнительного оборудования | Датчики температуры |
| Тип продукта | Аксессуар |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.107 Килограмм |
| Вес нетто | 0.107 Килограмм |
| Volume | 0.851 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428967198 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |