Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 187F3113

Теплосчётчики, Аксессуар, Аксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода

187F3113

SonoMeter 30
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Принадлежности

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.018
1 Primary battery weight Kg0.018
Battery type or NameA Lithium
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSono30 Battery 3.6V DC A-cell
Характеристика изделия
Значение
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Weight per battery18 г
Группа продуктовТеплосчётчики
Для типа продуктаSonoMeter 30
Количество батарей1
ОписаниеАксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода
Тип дополнительного оборудованияДополнительное оборудование калькулятора
Тип продуктаАксессуар

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.036 Килограмм
Вес нетто0.03 Килограмм
Volume0.241 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428967112
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens