Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Теплосчётчики, Аксессуар, Аксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода

187F0593

Общие для всего портфеля

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКран шар/Dn15/для монт термодатчика
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.e7fac0f7-242d-4106-ac23-837fcfbde52a
SCIP dossier product nameACC. and Service Kits HM - ball valve DN15
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовТеплосчётчики
Диаметр [мм]15 мм
Характеристика изделия
Значение
Для типа продуктаОбщие для всего портфеля
Количество в упаковке24 шт
Количество упаковок1
Номинальное давление [бар]25 бар
ОписаниеАксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода
Размер соединения½дюйма
Тип дополнительного оборудованияФитинги Pу25 13°C
Тип продуктаАксессуар
Типы соединенияВнутренняя резьба

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.215 Килограмм
Вес нетто0.202 Килограмм
Volume0.33 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104069012
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm