Теплосчётчики, Аксессуар, Аксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода
187F0592
Общие для всего портфеля
187F0592
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Кран шар/Dn20/для монт термодатчика |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
| SCIP dossier product name | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Теплосчётчики |
| Диаметр [мм] | 20 мм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Для типа продукта | Общие для всего портфеля |
| Количество в упаковке | 24 шт |
| Количество упаковок | 1 |
| Номинальное давление [бар] | 25 бар |
| Описание | Аксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода |
| Размер соединения | 3/4" |
| Тип дополнительного оборудования | Фитинги Pу25 13°C |
| Тип продукта | Аксессуар |
| Типы соединения | Внутренняя резьба |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.292 Килограмм |
| Вес нетто | 0.274 Килограмм |
| Volume | 0.322 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104069029 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |