Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 087H0118, 087H0119, 087H0120, 187F3449

Теплосчётчики, Аксессуар, Аксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода

087H0120

Общие для всего портфеля

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКран шаровой для Pt 500/Ду25 - 12 шт
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
SCIP dossier product nameACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктовТеплосчётчики
Диаметр [мм]25 мм
Характеристика изделия
Значение
Для типа продуктаОбщие для всего портфеля
Количество в упаковке12 шт
Количество упаковок12
Номинальное давление [бар]25 бар
ОписаниеАксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода
Размер соединения1"
Тип дополнительного оборудованияФитинги Pу25 13°C
Тип продуктаАксессуар
Типы соединенияВнутренняя резьба

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.441 Килограмм
Вес нетто0.441 Килограмм
Volume3.96 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104061443
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm