Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 087H0118, 087H0119, 087H0120, 187F3449

Теплосчётчики, Аксессуар, Аксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода

087H0118

Общие для всего портфеля
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Принадлежности

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКран шаровой для Pt 500 /Ду15 - 12 шт
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
SCIP dossier product nameACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктовТеплосчётчики
Характеристика изделия
Значение
Диаметр [мм]15 мм
Для типа продуктаОбщие для всего портфеля
Количество упаковок12
Номинальное давление [бар]25 бар
ОписаниеАксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода
Размер соединения½дюйма
Тип дополнительного оборудованияФитинги Pу25 13°C
Тип продуктаАксессуар
Типы соединенияВнутренняя резьба

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.215 Килограмм
Вес нетто0.202 Килограмм
Volume0.453 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104061405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm