Sensor pockets 087G6076

Теплосчётчики, Аксессуар, Адаптер для прямого монтажа датчика с R½ " на M10x1 (32 шт.) - включая медную прокладку для уплотнения

087G6076

Общие для всего портфеля
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Принадлежности

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
In scope of WEEEYes
Material DescriptionАдаптер для прямого монтажа термодатчика
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220
SCIP dossier product nameAdapter mounting sensor
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктовТеплосчётчики
Диаметр [мм]15 мм
Для типа продуктаОбщие для всего портфеля
Количество упаковок32
Номинальное давление [бар]25 бар
ОписаниеАдаптер для прямого монтажа датчика с R½ " на M10x1 (32 шт.) - включая медную прокладку для уплотнения
Размер соединенияR 1/2M 10 x 1
Тип продуктаАксессуар
Типы соединенияРезьба

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.041 Килограмм
Вес нетто0.04 Килограмм
Volume0.011 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104513454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm