Теплосчётчики, Аксессуар, Адаптер для прямого монтажа датчика R½ "на M10x1 (1 шт.) - включая медную прокладку для уплотнения
087G6075
Общие для всего портфеля
087G6075
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Адаптер/для монтажа термодат R½" |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220 |
| SCIP dossier product name | Adapter mounting sensor |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Теплосчётчики |
| Диаметр [мм] | 15 мм |
| Для типа продукта | Общие для всего портфеля |
| Количество в упаковке | 260 шт |
| Количество упаковок | 1 |
| Номинальное давление [бар] | 25 бар |
| Описание | Адаптер для прямого монтажа датчика R½ "на M10x1 (1 шт.) - включая медную прокладку для уплотнения |
| Размер соединения | R 1/2M 10 x 1 |
| Тип продукта | Аксессуар |
| Типы соединения | Резьба |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.058 Килограмм |
| Вес нетто | 0.04 Килограмм |
| Volume | 0.008 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |