Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Теплосчётчики, Аксессуар, Аксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода

087G6074

Общие для всего портфеля

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
In scope of WEEEYes
Material DescriptionПатрубки/для монт теплосчетчика/Dn40
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be
SCIP dossier product nameEntrance HM accessories - screwing set 120°C
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовТеплосчётчики
Диаметр [мм]40 мм
Для типа продуктаОбщие для всего портфеля
Количество в упаковке6 шт
Количество упаковок2
Номинальное давление [бар]16 бар
ОписаниеАксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода
Размер соединенияR 1 1/2 x G 2 B
Тип дополнительного оборудованияФитинги Pу25 13°C
Тип продуктаАксессуар
Типы соединенияРезьба

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.076 Килограмм
Вес нетто1.004 Килограмм
Volume3.464 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104061382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm