Accessories for energy meters_087G6053, 087G6054, 087G6055, 087G6056, 087G6061, 087G6062, 087G6063

Теплосчётчики, Аксессуар, Аксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода

087G6062

Общие для всего портфеля

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
In scope of WEEEYes
Material Descriptionbrass-pockets, 85 mm, f6.0 pair
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96
SCIP dossier product namestainless steel-pockets
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплосчётчики
Для типа продуктаОбщие для всего портфеля
Количество упаковок1
ОписаниеАксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода
Состояние изделияXP
Стандарт сертификацииMID DE-10-MI004-PTB003
Тип дополнительного оборудованияФитинги Pу25 13°C
Тип продуктаАксессуар

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.188 Килограмм
Вес нетто0.17 Килограмм
Volume0.228 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104061221
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm