Теплосчётчики, Аксессуар, Аксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода
087G6056
Общие для всего портфеля
087G6056
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | brass-pockets, 120 mm, f5.2 pair |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 81bf3a5a-b074-4127-99ec-9751bf82397e |
| SCIP dossier product name | Entrance HM accessories - brass pockets |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Теплосчётчики |
| Для типа продукта | Общие для всего портфеля |
| Количество упаковок | 1 |
| Описание | Аксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода |
| Стандарт сертификации | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| Тип дополнительного оборудования | Фитинги Pу25 13°C |
| Тип продукта | Аксессуар |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.244 Kilogram |
| Вес нетто | 0.175 Kilogram |
| Volume | 1.185 Liter |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061108 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |