Гильзы для датчиков
087G6032
RS-485 модуль для Sonometer1100
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Принадлежности
087G6032
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | RS-485 модуль для Sonometer1100 |
| Product line | 08 |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Доп.принадлежности для теплосчетчиков |
| Для типа продукта | Общие для всего портфеля |
| Количество упаковок | 1 |
| Описание | Коммуникационный модуль RS 485 для Sono1100 |
| Тип продукта | Гильзы для датчиков |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.08 Килограмм |
| Вес нетто | 0.08 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051383 |